AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Technopolymère
Exécutions standards
- M.543: technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire ou orange, finition mate. Douille en laiton, trou borgne fileté.
- M.543-N: technopolymère à base de polypropylène (PP) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate. Douille en laiton, trou borgne fileté.
- M.543-p: technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire ou orange, finition mate. Tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussée selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques).
Données techniques
Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1, F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dymanométrique dans les conditions d'essai représentées et à température ambiante.