CFN. Charnières en ligne avec axe réglable

Technopolymère

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Goujon de charnière avec siège octogonal

Technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Exécutions standards

  • CFN-B: douilles en laiton nickelé avec trou fileté.
  • CFN-p: tiges filetées en acier nickelé.
  • CFN-B-p: douilles en laiton nickelé avec trou fileté et tiges filetées en acier nickelé.
  • CFN-p-B: tiges filetées en acier nickelé et douilles en laiton nickelé avec trou fileté.
Informations générales

Caractéristiques

Les charnières en ligne avec goujon réglable CFN. (brevet Elesa) permettent de corriger l'angle entre le portillon et le châssis.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.

CFN-p - Tiges filetées en acier nickelé 
Essais de résistance
Sollicitation AxialeSollicitation Radiale
CFN-p - Tiges filetées en acier nickeléCFN-p - Tiges filetées en acier nickelé
Plans parallèlesPlans perpendiculairesPlans parallèlesPlans perpendiculaires
Charge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
590200

La déformation élastique, qui se produit sur la charnière pour des valeurs de charge qui dépassent celles indiquées dans le tableau, rend la charge de rupture insignifiante.

Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

  • Montez sur le châssis et sur le portillon les corps des deux charnières avec siège octogonal et les corps des deux charnières avec siège cylindrique.
  • Insérez les goujons de charnière avec siège octogonal dans les deux corps fixés au châssis en alignant l'index sur l'axe de charnière avec celui de la charnière.
  • Assemblez le portillon en alignant les corps charnière avec les axes de charnière.
CFN-p - Tiges filetées en acier nickelé 
CFN-p - Tiges filetées en acier nickelé 

Réglage du portillon

En cas de désaxement du portillon par rapport au châssis, le réglage de l'inclinaison du portillon peut être réalisé en tournant le siège octogonal des axes de charnière dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire.

En tournant le goujon de charnière dans le sens antihoraire, la distance S augmente (+0.5), en tournant l'axe de charnière dans le sens horaire, la distance diminue (-0.5).

CFN-p - Tiges filetées en acier nickelé 

Corrections des angles

Le goujon de charnière a un siège octogonal au centre qui lui permet d'engager differentes positions pour corriger l'eventuel désaxement (fig.1-2-3-4). Afin d'obtenir l'alignement du portillon, un réglage des deux goujons de la charnière pourrait être nécessaire.

CFN-p - Tiges filetées en acier nickelé 

Exemples de réglage

Désaxement de la partie inférieure du portillon

Afin d'obtenir l'aligement du portillon par rapport au châssis, tournez dans le sens antihoraire de 45° ou de 90° le goujon de la charnière 1 et dans le sens horaire celui de la charnière 2.

CFN-p - Tiges filetées en acier nickelé 

Désaxement de la partie supérieure du portillon

Afin d'obtenir l'alignement du portillon par rapport au châssis, tournez dans le sens antihoraire de 45° ou de 90° le goujon de charnière 1 et dans le sens horaire celui de charnière 2.

CFN-p - Tiges filetées en acier nickelé 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE