AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
MDA-L Loquet avec bouton et came réglable
Ganter Norm GN 116.1Embout de blocage en néoprène
Bouton
Technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Calotte de fermeture
Tecnopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, couleur grise claire, assemblage à pression.
Corps fileté
Alliage de zinc moulé sous pression, revêtement en résine époxy, couleur noire RAL 9005, finition mate.
Tige filetée et levier de fermeture
Acier zingué.
Joint d’étanchéité
Perbunan (NBR).
Ressort
Acier INOX.
Contre-écrou
Acier zingué.
Fonctionnement
Fermer le portillon et placer le levier dans la position de fermeture en tournant de 90° la poignée.
En tournant le bouton davantage, un dispositif intérieur à vis et écrou déplace axialement le levier jusqu'à ce qu'il atteigne la position optimale de la fermeture.
Le ressort maintient la pression nécessaire pour entraîner le levier.
La fermeture est insérée dans le trou de montage du portillon du côté du levier et on obtient le blocage grâce à l'insertion du contre-écrou.