HGFT. Voyants de niveau d'huile

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noir ou rouge, finition brillante (HGFT/SL seulement couleur noire).

Voyant

Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T/AR).

Joint d’étanchéité

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

Exécutions standards

  • HGFT.: avec plaquette à étoile en aluminium anodisé opaque et point central de niveau rouge.
  • HGFT/SL: sans plaquette.

Température maximum d'exercice en continu

100°C à une pression de 3 bar.

Informations générales

Note

Pour l'emploi avec d'autres fluides contenant des additifs spéciaux, contactez le service commercial Elesa.

Accessoires

Accessoires sur demande

Contre-écrou en laiton type GH. pour l’assemblage sur les réservoirs avec des parois d’une épaisseur inférieure à 5 mm.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.