AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
FRF+C Flasque de remplissage avec panier
pour montage vertical, raccord fileté, technopolymère
Matière
- Flasque: technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre avec fixation filetée.
- Panier filtrant: technopolymère à base de polypropylène (PP).
Couleur
Noir, finition mate.
Joints d'étanchéité
Rondelle plate en liège imprégné de gomme MGS.
Assemblage
Au moyen de six vis auto-taraudeuses en acier zingué brillant TC-N10 (Ø 4.8x19) UNI 6951-DIN 7971, comprises dans la fourniture.
Note
Le bouchon d'échappement pour la flasque n'est pas compris dans la fourniture et doit être demandé séparément.
Selon les exigences, vous pouvez utiliser les bouchons d'echappement SFN., SFP., SFW..
Exécutions spéciales sur demande
Flasque à fixation filetée sans panier filtrant (FRF).