San - Antimicrobial
Colliers de serrage hydrauliques DIN 3015 – séries Standard, Lourde et Double
23 mars 2026
Temps de lecture: minutes
Nos solutions assurent un maintien fiable des conduites, limitent les vibrations et facilitent l’implantation de vos réseaux, aussi bien en hydraulique qu’en pneumatique.
Des colliers adaptés aux exigences de l’industrie
Notre offre se décline en séries standard, lourde et double, afin de couvrir l’ensemble de vos besoins en fixation de tubes, flexibles et câbles. Vous disposez de nombreuses dimensions pour les diamètres usuels de l’hydraulique industrielle, en versions métriques et pouces, ce qui simplifie l’intégration sur vos machines et ensembles mécaniques.
Les colliers de fixation Elesa France sont idéaux pour :
- la fixation de tuyaux hydrauliques, tubes rigides, flexibles et faisceaux,
- les centrales hydrauliques, machines spéciales, lignes de production et installations de process,
- les réseaux d’air comprimé et circuits auxiliaires sur vos équipements.

DIN 3015-1 : la solution polyvalente au quotidien
La série standard constitue la réponse simple et efficace pour la plupart des applications de fixation de tuyaux et flexibles. Le corps du collier assure un positionnement précis de la canalisation et répartit la pression de serrage, ce qui limite l’usure des flexibles dans la durée. C’est la solution privilégiée pour vos montages hydrauliques et pneumatiques courants, lorsque vous recherchez un bon compromis entre compacité, fiabilité et coût.
Atouts de la série standard :
- large éventail de diamètres pour les tubes et flexibles les plus utilisés,
- montage rapide sur plaque de base, rail ou structure existante,
- réduction du bruit et des vibrations grâce à la géométrie interne du bloc.
DIN 3015-2 : pour les environnements sévères
Lorsque vos installations sont soumises à des contraintes mécaniques importantes, des pressions élevées ou des niveaux de vibrations élevés, la série lourde apporte le niveau de sécurité attendu. Le collier est renforcé pour garantir un maintien optimal des conduites de plus gros diamètres, même en présence de chocs ou de sollicitations dynamiques.
La série lourde est particulièrement recommandée pour :
- les lignes haute pression et circuits de puissance hydraulique,
- les machines mobiles, engins de construction, équipements agricoles,
- les structures mécano-soudées et les montages avec grandes portées entre appuis.
DIN 3015-3 Série double : optimiser l’espace et le temps de montage
La série double permet de fixer deux conduites dans un même collier, de même diamètre ou de diamètres différents, ce qui vous aide à optimiser l’encombrement de vos réseaux et à simplifier le routage des lignes. Cette solution est idéale pour regrouper les circuits aller/retour et les lignes parallèles sur vos systèmes hydrauliques.
Avantages principaux :
- fixation simultanée de deux tuyaux ou flexibles dans un seul bloc,
- gain de place sur les platines, châssis et bâtis de machines,
- diminution du temps d’assemblage et de maintenance.
Les bénéfices pour vos bureaux d’études et services maintenance
En choisissant les colliers de fixation DCE Elesa France, vous facilitez le travail de vos bureaux d’études et de vos équipes de maintenance. La conception modulaire (corps de collier, plaques, rails, visserie, accessoires) permet d’adapter chaque point de fixation à la configuration réelle de la machine. Vous maîtrisez ainsi le cheminement des tuyauteries, réduisez les risques de casse ou de fuite liés aux vibrations et améliorez la disponibilité de vos installations.
Découvrir la gamme en vidéo en cliquant ICI