AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
DCE-H Colliers pour tubes série lourde DIN 3015-2
Technopolymère (polypropylène)
Matière
Technopolymère à base de polypropylène (PP), à haute résistance aux UV, couleur noire RAL 9005.
Exécution standard
Deux trous de fixation pour vis à tête cylindrique ou à six pans creux.
Température d'exercice
De -30 °C à +90 °C.
Caractéristiques et applications
Le collier de la série lourde conforme à la norme DIN 3015-2 permet de bloquer des tubes et de réaliser un système de tuyauterie rigide (liquides ou gaz).
La norme définit notamment un groupe de référence spécifique selon les dimensions d’encombrement des corps de colliers.
Le tableau indique les correspondances entre le groupe DIN 3015-2 et le groupe correspondant DCE-H.
Ils sont utilisés dans l'oléohydraulique industrielle lourde pour la réalisation de systèmes hydrauliques et oléohydrauliques dans lesquels une résistance mécanique élevée et une réduction efficace des vibrations et du bruit sont requises.
Ils sont utilisés dans le secteur ferroviaire, le secteur naval, ainsi que sur les plateformes offshore et onshore.
Données techniques colliers pour tubes.
| Correspondances entre le groupe DIN 3015-2 et le groupe DCE-H | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe DIN 3015-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Groupe DCE-H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Exécutions sur demande
- Colliers pour tubes de différents diamètres.
- Différents matériaux et couleurs.