San - Antimicrobial
Poignée de sécurité ESC-SFT : protéger les accès machine
6 nov. 2026
Temps de lecture: minutes
ESC-SFT : une poignée de sécurité intelligente pour les machines industrielles
Dans l'industrie moderne, la protection des opérateurs ne se limite plus à la simple présence de carters ou de portes de protection. Les fabricants de machines recherchent désormais des solutions capables d'intégrer directement les fonctions de sécurité au plus près de l'utilisateur, tout en simplifiant la conception des équipements. C'est précisément l'objectif de la poignée ESC-SFT d'Elesa, qui combine une fonction de préhension ergonomique avec un dispositif de verrouillage de sécurité intégré.
Une poignée équipée d'un capteur de sécurité codé
La poignée ESC-SFT intègre un capteur magnétique codé à canaux redondants ainsi que son actionneur directement dans les deux parties de la poignée. Lorsque la porte est fermée, le rapprochement de l'aimant codé active les contacts internes et autorise le fonctionnement de la machine. En cas d'ouverture d'une porte, d'un capot ou d'un carter de protection, le circuit de sécurité est immédiatement interrompu.
Classée dispositif de verrouillage magnétique de type 4 selon EN ISO 14119, la poignée peut être associée à une unité de commande certifiée afin d'atteindre des niveaux de sécurité allant jusqu'à SIL3 selon IEC 62061 ou Performance Level e (PL e) Catégorie 4 selon EN ISO 13849-1.
Conçue pour les environnements industriels exigeants
Le corps de la poignée est réalisé en technopolymère renforcé fibres de verre, auto-extinguible UL94 V0, garantissant une excellente résistance mécanique et une longue durée de vie. Son niveau de protection IP67 permet une utilisation dans des environnements industriels exposés aux poussières, projections d'eau et contraintes de production sévères.
La plage de fonctionnement de-25 °C à +70 °C ainsi que la résistance aux vibrations et aux chocs conformes à EN 60947-5-3 répondent aux besoins des équipements automatisés, lignes de conditionnement, centres d'usinage et installations robotisées.
Un système pensé pour la productivité
Au-delà de la sécurité, la poignée ESC-SFT apporte des avantages fonctionnels appréciés des constructeurs et intégrateurs. Son système de maintien mécanique maintient la porte fermée avec une force d'ouverture d'environ 2 kg, tandis que son mécanisme d'auto-centrage compense les défauts d'alignement ou les déformations des portes.
Compatible avec les portes battantes comme coulissantes, elle facilite la conception des machines tout en garantissant une grande fiabilité de fonctionnement. Une LED verte intégrée indique visuellement l'état de fermeture du protecteur conformément aux recommandations de la norme IEC 60204-1.
Une solution idéale pour l'industrie 4.0
Grâce à son intégration mécanique et électrique, la poignée ESC-SFT permet de réduire le nombre de composants installés sur les machines tout en augmentant le niveau de sécurité fonctionnelle. Son raccordement via connecteur M12 à 8 pôles ou câble pré-câblé simplifie également l'installation et la maintenance.
Pour les constructeurs de machines souhaitant concilier sécurité des opérateurs, conformité réglementaire, ergonomie et intégration simplifiée, la poignée ESC-SFT représente une solution particulièrement performante et adaptée aux exigences de l'industrie automatisée de nouvelle génération.
Vous pouvez la découvrir en fonctionnement en regardant notre vidéo : ICI