VVA-18 Ventose piane con gambo

Diametro 18mm, con e senza supporto, gomma

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR), naturale gialla (NG) o siliconica (VMQ).

Supporto in ottone nichelato.

Esecuzioni standard

  • VVA-18-A: gomma antiolio, senza supporto.
  • VVA-18-N: gomma naturale, senza supporto.
  • VVA-18-NG: gomma naturale gialla, senza supporto.
  • VVA-18-S: gomma siliconica, senza supporto.
  • VVA-18-T-A: gomma antiolio, con supporto.
  • VVA-18-T-N: gomma naturale, con supporto.
  • VVA-18-T-NG: gomma naturale gialla, con supporto.
  • VVA-18-T-S: gomma siliconica, con supporto.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Sono specificatamente indicate nel settore del packaging dove vi è la necessità di movimentare oggetti leggeri e sottili. In particolare nel confezionamento tramite film plastici e per l'apertura di sacchetti. Il labbro flessibile permette l'adattabilità della ventosa a molteplici tipologie di prodotti confezionati anche fragili. La presenza delle scanalature sul piano di appoggio della ventosa permette di ottenere una presa più efficace sul prodotto da manipolare; in particolare queste permetto al vuoto di distribuirsi uniformemente sulla superficie del prodotto evitando che il foglio o il sacchetto della confezione venga risucchiato all'interno della ventosa.
Trovano anche impiego nel settore cartotecnico per la movimentazione di fogli di carta.

Vedi Dati Tecnici Ventose.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO