Diametro 17mm, con e senza supporto, gomma
Materiale
Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR) o siliconica (VMQ).
Supporto in AVP nichelato.
Esecuzioni standard
- VVA-17-A: gomma antiolio, senza supporto.
- VVA-17-N: gomma naturale, senza supporto.
- VVA-17-S: gomma siliconica, senza supporto.
- VVA-17-T-A: gomma antiolio, con supporto.
- VVA-17-T-N: gomma naturale, con supporto.
- VVA-17-T-S: gomma siliconica, con supporto.
Caratteristiche e applicazioni
Sono specificatamente indicate nel settore del packaging dove vi è la necessità di movimentare oggetti leggeri e sottili. In particolare nel confezionamento tramite film plastici e per l'apertura di sacchetti. Il labbro flessibile permette l'adattabilità della ventosa a molteplici tipologie di prodotti confezionati anche fragili. La presenza delle scanalature sul piano di appoggio della ventosa permette di ottenere una presa più efficace sul prodotto da manipolare; in particolare queste permetto al vuoto di distribuirsi uniformemente sulla superficie del prodotto evitando che il foglio o il sacchetto della confezione venga risucchiato all'interno della ventosa.
Trovano anche impiego nel settore cartotecnico per la movimentazione di fogli di carta.
Vedi Dati Tecnici Ventose.