Rivestimento in poliuretano colato ESD
Rivestimento
Poliuretano colato, durezza 90 Shore A, grigio scuro, antitraccia.
Resistività elettrica < 109 Ω.
Corpo centrale ruota
Alluminio pressofuso.
Tipo di scorrimento
Mozzo con cuscinetti a sfere schermati in acciaio INOX.
Soluzione ideale per carichi elevati e per movimentazioni di tipo continuativo.
Supporto a piastra fissa
Lamiera di acciaio INOX AISI 304, il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 3000N.
Supporto a piastra girevole
Lamiera di acciaio INOX AISI 304, il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 3000N.
La presenza dei due giri di sfere e il contatto diretto tra piastra e anello tenuta sfere con perno integrato garantiscono un'ottima manovrabilità.
Non richiede manutenzione.
E’ costituito da (vedi Fig.1):
- piastra di supporto: lamiera di acciaio INOX AISI 304;
- forcella: lamiera di acciaio INOX AISI 304;
- anello tenuta sfere: lamiera di acciaio INOX AISI 304;
- perno centrale: integrale con la piastra ribadito a freddo;
- organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso;
- anello parapolvere: tecnopolimero colore blu, disponibile solo per le esecuzioni SSL e SSF.
Freno
Freno totale che blocca la rotazione sia della ruota sia del supporto.
Le dimensioni ottimizzate ed il pedale a scomparsa garantiscono il minimo ingombro e la massima facilità di azionamento.
Molla in acciaio al carbonio temprato.
Per agire sul dispositivo occorre far ruotare il carrello su se stesso.
Il freno e' efficace e semplice da usare: viene azionato e sbloccato con una semplice azione dall'alto verso il basso della punta del piede su due pedali indipendenti, garantendo in tal modo la massima comodità di manovra.
Esecuzioni standard
- PXL: supporto a piastra fissa, senza freno.
- SXL: supporto a piastra girevole, senza freno.
- SXF: supporto a piastra girevole, con freno.
- FXL: supporto a piastra girevole e foro passante centrale, senza freno.
- FXF: supporto a piastra girevole e foro passante centrale, con freno.
Applicazioni
Ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all'usura e alla lacerazione.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda della ruota RE.F5-ESD.
Caratteristiche e applicazioni
Lo speciale poliuretano con resistenza elettrica < 109 Ω previene l'accumulo di carica elettrostatica. Le ruote RE.F5-SST-N-ESD sono quindi indicate per applicazioni in aree "ESD PROTECTED AREA" dove tutti i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche devono essere trattati con il minimo rischio di danneggiamento.
Le caratteristiche elettriche soddisfano quanto prescritto dalla normativa ISO 22878:2004. I valori di resistività elettrica indicati sono stati misurati nel range di temperatura 18 ÷ 25 °C (come da normativa). Per ambienti con temperatura di utilizzo inferiore a 10 °C contattare il servizio vendite ELESA.
L'utilizzo di cuscinetti e supporti in acciaio INOX riduce notevolmente la possibilità che si creino scintille durante la movimentazione.