VRTP. Volantini a razze

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

Calottina copriboccola

  • Mostrina frontale autoadesiva in alluminio anodizzato.
  • VRTP.375: calottina in tecnopolimero a base poliestere (PBT), colore grigio RAL 7035, finitura lucida, montata a pressione.

Esecuzioni standard

Boccola acciaio brunito, foro alesato H7.

Foro alesato H9 per esecuzioni con cava per linguetta.

  • VRTP.: senza impugnatura.
  • VRTP+I: con impugnatura girevole I.621+x in tecnopolimero.
  • VRTP+IEL: con impugnatura girevole IEL+x SOFT in tecnopolimero rivestito di elastomero termoplastico (TPE) "Soft touch".
  • VRTP+IR: con impugnatura ribaltabile IR.620 in tecnopolimero.
  • K: suffisso per esecuzioni con foro e cava per linguetta secondo DIN 6885/1, tolleranza P9 es.:

78411-R-K VRTP.80 A-8-K

Accessori

Accessori a richiesta

  • GN 184: rondella di ritegno assiale in acciaio brunito.
  • ECB.T: calottina copriboccola in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro nei colori Elecolors, finitura mat, da montare a pressione, disponibile per VRTP.125, VRTP.160 e VRTP.200 (vedi tabella).
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Volantini con fori trasversali secondo EN 110  .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.