AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
per montaggio con viti, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.
Calotta copriviti
- ECO.R: tecnopolimero a base poliestere (PBT) nei colori Elecolors, finitura lucida, montata a pressione. Compresa nella fornitura, rimovibile con un cacciavite (Fig.1).
Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).
Esecuzioni standard
Fori passanti per viti autofilettanti in acciaio INOX AISI 304 secondo norme ISO 7050 Ø 2.9x9.5 mm, comprese nella fornitura (vedi Istruzioni di montaggio).
- EPR-SH: maniglia a cavità aperta senza portello.
- EPR-F-SH: maniglia con portello di chiusura in tecnopolimero colore grigio-nero, finitura mat, molla di richiamo in acciaio INOX.
Ergonomia e design
Design moderno per la forma compatta. Il profilo interno della cavità permette una presa sicura, confortevole ed ergonomica. La calotta copriviti colorata ne aumenta la visibilità e offre la possibilità di realizzare personalizzazioni.
Il portello costituisce una caratteristica unica che permette la totale chiusura della cavità e si apre semplicemente introducendo la mano.
Dati tecnici
I valori di resistenza al sollevamento (F1) e allo sfilo (F2) riportati in tabella sono stati rilevati durante prove di laboratorio eseguite con le maniglie montate su pannelli in lamiera dello spessore di 1.5 mm, irrigiditi ai fini della prova.
Dima di foratura
Su pannelli con spessore (s) superiore a 2.5 mm, si consiglia di fissare la maniglia in uno dei seguenti modi:
- con due viti autofilettanti direttamente nei fori d;
- con due viti a testa svasata piana M3x6, dopo aver maschiato i fori nel pannello;
- con due viti a testa svasata piana M3x10 e relativi dadi, dopo aver ripassato i fori a Ø 3.2 mm.
Istruzioni di montaggio
- Praticare nella lamiera la foratura secondo la dima indicata.
- Eliminare le bave di foratura prima di inserire la maniglia.
- Inserire la parte superiore della maniglia nella sede (Fig. 1) e premere sulla parte inferiore fino in battuta.
- Spingere la maniglia leggermente verso il basso (Fig. 2).
- Inserire le due viti autofilettanti (Fig. 3).
- Montare la calotta copriviti premendo prima sulle estremità laterali e poi nella parte centrale fino a completo inserimento (Fig. 4).
Accessori a richiesta
- ECO.R: calotta copriviti in tecnopolimero a base poliestere (PBT) nei colori Elecolors, finitura lucida, da montare a pressione (vedi tabella).