EBP. Maniglie a ponte

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.

Calottine copriviti

  • ECA.B: tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, nei colori Elecolors, finitura mat, montate a pressione. Comprese nella fornitura, rimovibili con un cacciavite.

Disponibili anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

Esecuzioni standard

  • EBP.: fori passanti per montaggio frontale o posteriore a mezzo di viti a testa cilindrica con cava esagonale, viti a testa esagonale o dadi dal commercio.
  • EBP-B: boccole ottone, fori ciechi filettati per montaggio posteriore.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le maniglie EBP. per montaggio frontale possono essere montate contrapposte alle maniglie EBP.B per montaggio posteriore (Fig.1).

EBP-B - Boccola in ottone, fori ciechi filettati per montaggio posteriore 

Dati tecnici

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

Accessori

Accessori a richiesta

  • DS-EBP: distanziali in tecnopolimero a base poliammidica (PA) per aumentare la distanza tra maniglia e superficie di fissaggio.
  • ECA.B: calottine copriviti in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, nei colori Elecolors, finitura mat, da montare a pressione (vedi tabella).
EBP-B - Boccola in ottone, fori ciechi filettati per montaggio posteriore 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.