San - Antimicrobial
Duroplasto
Materiale
Duroplasto a base fenolica (PF) rinforzato, alta resistenza, colore nero, finitura lucida.
Anello
Alluminio anodizzato opaco.
(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)
Esecuzioni standard
Mozzo in acciaio INOX AISI 303 con foro alesato H7.
Foro alesato H9 per esecuzioni con cava per linguetta:
- VDN.FP-SST-A: senza impugnatura.
- VDN.FP+I-SST-A: con impugnatura girevole I.301+x-SST in Duroplasto.
- K: suffisso per esecuzioni con foro e cava per linguetta secondo DIN 6885/1, tolleranza P9 es.:
73695-10-K VDN.80 FP-SST-A-10-K
Mozzo in acciaio INOX AISI 303 pieno per forature diverse dallo standard:
- VDN.FP-SST: senza impugnatura.
- VDN.FP+I-SST: con impugnatura girevole I.301+x-SST in Duroplasto.
Ergonomia
La corona con lobatura interna posteriore facilita la presa e la manovra del volantino.
Esecuzioni speciali a richiesta
Volantini con contrappesi di bilanciamento incorporati.
Volantini con fori trasversali secondo EN 110.