San - Antimicrobial
Duroplasto
Materiale
Duroplasto a base fenolica (PF) rinforzato, alta resistenza, colore nero, finitura lucida.
Anello
Alluminio anodizzato opaco.
(ELESA Original design - Reg. U.S. Pat. & TM Off.)
Esecuzioni standard
Mozzo in acciaio brunito con foro alesato H7.
Foro alesato H9 per esecuzioni con cava per linguetta:
- VDN.FP-A: senza impugnatura.
- VDN.FP+I-A: con impugnatura girevole I.301+x in Duroplasto.
- VDN.FP+IR-A: con impugnatura ribaltabile IR.407 in Duroplasto.
- VDN.FP+IRS-A: con impugnatura di sicurezza ribaltabile automaticamente "Fold-O-matic"® IRS.820 in tecnopolimero.
- K: suffisso per esecuzioni con foro e cava per linguetta secondo DIN 6885/1, tolleranza P9 es.:
73650-10-K VDN.50 FP-A10-K
Mozzo in acciaio brunito pieno per forature diverse dallo standard:
- VDN.FP: senza impugnatura.
- VDN.FP+I: con impugnatura girevole I.301+x in Duroplasto.
- VDN.FP+IR: con impugnatura ribaltabile IR.407 in Duroplasto.
- VDN.FP+IRS: con impugnatura di sicurezza ribaltabile automaticamente "Fold-O-matic"® IRS.820 in tecnopolimero.
Ergonomia
La corona con lobatura interna posteriore facilita la presa e la manovra del volantino.
Accessorio a richiesta
Rondella di ritegno assiale in acciaio brunito GN 184.
Esecuzioni speciali a richiesta
Volantini con contrappesi di bilanciamento incorporati.
Volantini con fori trasversali secondo EN 110.