AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con cava esagonale, acciaio
Materiale
Acciaio zincato (classe 5.8 - resistenza a trazione 500 N/mm2).
Controllato ad ultrasuoni.
Esecuzioni standard
- DIN 908-ST-A: senza guarnizione.
- DIN 908-ST-AC: con guarnizione piana in rame (DIN 7603).
- DIN 908-ST-AA: con guarnizione piana in alluminio (DIN 7603).
- DIN 908-ST-AN: con guarnizione piana in acciaio INOX (DIN 7603).
Caratteristiche e applicazioni
Le guarnizioni di tenuta in metallo, rame o alluminio, permettono l'impiego dei tappi di chiusura DIN 908 anche su applicazioni ad alte temperature.
Non consigliabile l'impiego quando è previsto un frequente avvitamento/svitamento del tappo, per la possibilità di deformazioni della guarnizione metallica.