GLA-1 Guide laterali a rullini

Tecnopolimero, alluminio, acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Profilato

Alluminio anodizzato, colore naturale, finitura mat.

Supporto perni

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore bianco.

Perni

Acciaio INOX AISI 304.

Rullini

Tecnopolimero a base polietilenica (PE), colore grigio.

Esecuzioni standard

  • GLA-1-RS: con rullini sagomati, zona di contatto sferica.
  • GLA-1-RC: con rullini cilindrici.
  • GLA-1-RT: con rullini sagomati, zona di contatto cilindrica.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le guide laterali GLA-1 sono delle strutture autoportanti, che servono a guidare lateralmente sui nastri trasportatori prodotti di ingombro verticale contenuto (Fig.1).

A seconda del tipo di prodotto da trasportare, si consiglia l’impiego di:

  • GLA-1-RS: per la guida di prodotti in lattina o in contenitori plastici;
  • GLA-1-RC: per la guida di prodotti in cartone, per una maggiore scorrevolezza;
  • GLA-1-RT: per la guida di prodotti in vetro, poiché in caso di rotture accidentali ne facilitano l’espulsione dei detriti.

Vengono fornite assemblate in barre da 1440 o 3000 mm di lunghezza.

GLA-1-RC - Rullini cilindrici 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Guide laterali con rullini in diverse colorazioni.
  • Guide laterali con perni in tecnopolimero a base acetalica (POM).
Accessori

Accessori a richiesta

  • BDG: barretta di giunzione guide in acciaio zincato.
  • TGL: terminale di chiusura guide.
  • PGL-1: pattino per guida laterale.
  • MPG-P: perno di fissaggio.
  • MPG-V: vite con testa a martello in acciaio zincato.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.