BT-HP-AV Manopole scanalate imperdibili

per avvitamento a cacciavite, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • BT-HP-AV-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI EN ISO 4753 : 2012 (vedi Dati Tecnici).
  • BT-HP-AV-SST-p: prigioniero filettato acciaio INOX AISI 304, estremità terminale smussata UNI EN ISO 4753 : 2012 (vedi Dati Tecnici).
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le manopole scanalate imperdibili vengono utilizzate per fissare piastre di chiusura, carter o altro senza il rischio di perdita.

Questo è reso possibile dalla parte non filettata dello stelo, che consente alla manopola di rimanere ancorata (imperdibilità) al macchinario.

La cava nella parte superiore rende la manopola ideale quando è necessario effettuare un serraggio con un cacciavite a taglio da 6.5 mm (BT.12 e BT.16) o 10 mm (BT.20).

BT-HP-AV-p - Prigioniero filettato acciaio zincato lucido 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.