CGM Pressacavi

filettatura metrica, PG e NPT, ottone o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Ottone nichelato (NK) o acciaio inox AISI 303 (SST).

Inserto di tenuta

Gomma cloroprenica (CR).

Inserto di bloccaggio

Tecnopolimero a base poliammidica (PA).

Guarnizione di tenuta

O-Ring in gomma sintetica NBR.

Esecuzioni standard

  • CGM-NK: filettatura metrica, ottone.
  • CGM-PG-NK: filettatura PG, ottone.
  • CGM-NPT-NK: filettatura NPT, ottone.
  • CGM-SST: filettatura metrica, acciaio INOX.
  • CGM-PG-SST: filettatura PG, acciaio INOX.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Vengono utilizzati per il fissaggio e l’isolamento di cavi elettrici all'interno di apparecchiature elettriche quali quadri di distribuzione e scatole di derivazione fornendo una protezione da agenti esterni.

Permettono di mantenere serrato il cavo in posizione fissa, impedendo che le sollecitazioni meccaniche o trazioni accidentali si ripercuotano sulle connessioni elettriche interne e garantendo la continuità del collegamento elettrico.

La presenza dell'o-ring garantisce un elevato grado di protezione impedendo l'ingresso di acqua, polvere oltre che proteggere i collegamenti elettrici da possibile corrosione.

All'interno dell'intervallo di serraggio specificato l'effetto di tenuta e bloccaggio aumenta con il diametro del cavo.

Il montaggio dei pressacavi nelle apparecchiature elettriche può avvenire utilizzando la filettatura esistente oppure in caso di foro passante utilizzando le ghiere di ritegno.

Accessori

Accessori

CGM-PG-NK - Filettatura PG, ottone  

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO