per sistemi modulari per la lubrificazione, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore blu.
Esecuzioni standard
- FHT: tubi modulari, preassemblati in segmenti.
- FHT-C: tubi modulari, preassemblati e avvolti lungo una bobina.
Caratteristiche
La struttura modulare, realizzata mediante il montaggio a scatto dei singoli segmenti (Fig.1), permette di convogliare il getto lubrificante nella direzione desiderata.
La lunghezza del tubo può essere adattata alla specifica applicazione aggiungendo o rimuovendo il numero opportuno di segmenti tramite montaggio a scatto.
Per formare un sistema modulare completo è necessario l’accoppiamento con un ugello FHN, e un raccordo FHJ (Fig.2).
L’assemblaggio è realizzato senza l’impiego di guarnizioni, il sistema non è quindi da considerarsi a tenuta stagna.
Pressione max in ingresso: 4 bar (FHT.1/4), 2 bar (FHT.1/2).
Compatibilità chimica
Materiale resistente a detergenti, lubrificanti e olii, evitare il contatto con acidi e basi forti.
Per l’uso di fluidi diversi da quelli elencati interpellare il servizio tecnico di Elesa.
Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.
Esecuzione speciale a richiesta
Tubi in materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Accessori a richiesta
Pinze per il montaggio dei componenti.