San - Antimicrobial
SUPER-Tecnopolimero
Materiale
SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Perno di rotazione
SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.
Esecuzioni standard
Per montaggio con portello e montante complanari (Fig.1).
- CFDX-C-B: dadi in acciaio INOX con foro filettato sul corpo stretto (montante), boccole in ottone con foro filettato cieco sul corpo largo (portello).
- CFDX-C-p: prigionieri filettati in acciaio INOX sul corpo stretto (montante), boccole in ottone con foro filettato cieco sul corpo largo (portello).
- CFDX-C-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata sul corpo stretto (montante), boccole in ottone con foro filettato cieco sul corpo largo (portello).
Per montaggio con portello (spessore max = 5mm) in battuta sul montante (Fig.2).
- CFDX-R-B: dadi in acciaio INOX con foro filettato sul corpo stretto (montante), boccole in ottone con foro filettato cieco sul corpo largo (portello).
- CFDX-R-p: prigionieri filettati in acciaio INOX sul corpo stretto (montante), boccole in ottone con foro filettato cieco sul corpo largo (portello).
- CFDX-R-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata sul corpo stretto (montante), boccole in ottone con foro filettato cieco sul corpo largo (portello).
Caratteristiche e applicazioni
La cerniera (registered design) è composta da due corpi di dimensioni diverse (uno largo e uno stretto) per impiego ad esempio su strutture con montante stretto.
Il tipo di montaggio rende difficoltosa la manomissione da parte di terzi.
Le esecuzioni SH vengono fornite smontate per agevolare il fissaggio.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 195° (-5° e +190° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse). Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
Test di resistenza | Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale | Sollecitazione a 90° | |||
| Descrizione | Carico massimo di | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] | Carico massimo di esercizio E90 [N] | Carico di rottura R90 [N] |
| CFDX-C.40-B-M5 | 498 | 2859 | 399 | 1633 | 401 | 1373 |
| CFDX-C.40-p-M5x14.5 | 341 | 2924 | 417 | 1563 | 405 | 1545 |
CFDX-C.40-SH.5 | 451 | 2759 | 417 | 1579 | 473 | 1356 |
CFDX-C.50-B-M6 | 776 | 2837 | 1219 | 1738 | 1747 | 2165 |
| CFDX-C.50-p-M6x14,5 | 759 | 2596 | 1283 | 2263 | 1779 | 2591 |
| CFDX-C.50-SH.6 | 969 | 2836 | 1152 | 3556 | 1763 | 2903 |
| CFDX-C.60-B-M6 | 837 | 3540 | 1112 | 2072 | 1824 | 2158 |
| CFDX-C.60-p-M6x14,5 | 856 | 3396 | 896 | 1997 | 1933 | 2436 |
| CFDX-C.60-SH.6 | 928 | 3218 | 1163 | 3411 | 1502 | 4773 |
Test di resistenza | Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale | Sollecitazione a 90° | |||
| Descrizione | Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] | Carico massimo di esercizio E90 [N] | Carico di rottura R90 [N] |
| CFDX-R.40-B-M5 | 571 | 2592 | 495 | 1480 | 555 | 1380 |
| CFDX-R.40-p-M5x14,5 | 427 | 2562 | 455 | 1698 | 520 | 1413 |
| CFDX-R.40-SH.5 | 408 | 2861 | 497 | 1541 | 525 | 1443 |
| CFDX-R.50-B-M6 | 1150 | 3008 | 1263 | 1782 | 1767 | 2422 |
| CFDX-R.50-p-M6x14,5 | 956 | 3265 | 1321 | 2682 | 1762 | 2640 |
| CFDX-R.50-SH.6 | 1137 | 3069 | 1056 | 3240 | 1670 | 2682 |
| CFDX-R.60-B-M6 | 947 | 3148 | 1210 | 2323 | 1551 | 2286 |
| CFDX-R.60-p-M6x14,5 | 649 | 3077 | 1123 | 2039 | 1908 | 2492 |
| CFDX-R.60-SH.6 | 556 | 3741 | 1196 | 3584 | 1831 | 4855 |
Istruzioni di montaggio (esecuzioni SH)
- Fissare il corpo stretto sul montante e il corpo largo sul portello.
- Inserire il perno di rotazione dal lato dove non è presente l’ingrossamento diametrale fino al bloccaggio nel corpo cerniera utilizzando un appropriato utensile.