HSC Sensore di livello capacitivo

per liquidi conduttivi, non conduttivi

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo

Ottone.

Elettrodo

Lega Rame – Zinco (Lega Cu-Zn), con rivestimento in PTFE.

Connettore femmina (DIN 43650 C)

tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, con pressacavo e portacontatti incorporato.

Grado di protezione IP65 come da tabella EN 60529  ).

Connettore maschio

Connettore M12x1 - 4 poli con filetto in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

Grado di protezione IP 67.

Per una corretta installazione vedi le avvertenze.

Esecuzioni standard

  • HSC-W-A: per liquidi conduttivi, uscita elettrica NPN attiva
  • HSC-W-D: per liquidi conduttivi, uscita elettrica NPN disattiva
  • HSC-O-A: per liquidi non conduttivi, uscita elettrica NPN attiva
  • HSC-O-D: per liquidi non conduttivi, uscita elettrica NPN disattiva
  • KN: suffisso da aggiungere per esecuzioni con connettore maschio M12x1.

Temperatura massima di esercizio

-30 / +125°C.

Pressione massima di esercizio

50 bar.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Adatto per il rilevamento di liquidi conduttivi come acqua e non conduttivi quali olio/ gasolio.

Il ritardo di attivazione del sensore, pari a 4 secondi, rappresenta il tempo intercorso tra il rilevamento del livello all’interno del serbatoio e l’invio del segnale al PLC.

Il differenziale necessario per la calibrazione dell’isteresi del segnale di uscita, è calcolato a partire dal punto di intervento (l1) e rappresenta il punto virtuale di intervento ottenuto sommando il valore del differenziale alla quota l1.

Il sensore può essere montato sia verticalmente che orizzontalmente.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Corpo in acciaio INOX AISI 316.
  • Lunghezza sonda 90mm.
  • Possibilità di avere il ritardo di attivazione pre-impostato tra 1 e 10sec.
  • Possibilità di avere differenziale di calibrazione pre-impostato da 0 a 5 mm.
  • Filettature maschio Gas cilindrico UNI 228/1 o Gas conico UNI 7/1.
Istruzioni d'uso

Istruzioni di montaggio del connettore

  • Staccare il connettore dal sensore svitando la vite di fissaggio posta sul connettore stesso, estrarre il portacontatti e allentare il pressacavo.
  • Infilare il cavo nel connettore (connettore standard) e collegare i fili ai morsetti come riportato nelle istruzioni di camblaggio
  • Montare a pressione il portacontatti nel connettore nella posizione desiderata.
  • Riavvitare il connettore al sensore e quindi serrare il pressacavo.
HSC-W-A-KN - Per liquidi conduttivi e connettore M12x1, NPN attiva 
Caratteristiche elettriche
DescrizioneCaratteristiche
Alimentazione15 – 35 Vcc
Corrente assorbita dal circuito interno5 mA
Uscita elettricaPush - Pull
Carico massimo3W
Ritardo di attivazione4 sec
Differenziale3 mm
HSC-W-A-KN - Per liquidi conduttivi e connettore M12x1, NPN attiva 
Caratteristiche elettriche e meccaniche

Funzionamento e manutenzione

La misura del livello si basa sulla variazione della capacità elettrica all’interno del serbatoio; la sonda di livello e la parete di metallo creano una sorta di condensatore la cui capacità elettrica varia in funzione della quantità di liquido contenuto nel serbatoio stesso.

All’aumentare del livello all’interno del serbatoio aumenta conseguentemente la capacità elettrica della sonda.

Ad esempio un serbatoio vuoto ha una capacità elettrica inferiore, mentre un serbatoio pieno maggiore.

Il sensore può essere montato sia verticalmente che orizzontalmente (Fig.1)

Si consiglia di verificare periodicamente lo stato dell'elettrodo e del suo rivestimento e se necessario, procedere con la pulizia utilizzando liquidi non corrosivi.

Avvertenze

Per entrambe le soluzioni di installazione, orizzontale sul lato del serbatoio o verticale è necessario evitare di installare il sensore su tubi di raccordo dove potrebbero condensare vapori o fermarsi residui che potrebbero alterare la rilevazione.

HSC-W-A-KN - Per liquidi conduttivi e connettore M12x1, NPN attiva 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO