San - Antimicrobial
Corpo centrale in tecnopolimero, con e senza cuscinetto
Rivestimento
Poliuretano iniettato, durezza 55 Shore D.
Corpo centrale ruota
Tecnopolimero a base poliammidica (PA).
Coprimozzo in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.
Esecuzioni standard
- RBL: mozzo con foro passante.
- RSL: mozzo con cuscinetti a sfere. Soluzione ideale per carichi elevati e per movimentazioni di tipo continuativo con la massima silenziosità.
Applicazioni
Ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, buona resistenza all'usura e alla lacerazione.
Per i parametri di scelta vedi Dati Tecnici.
Le ruote RE.FF vengono fornite anche con supporti in lamiera di acciaio per carichi leggeri RE.FF-N .
Condizioni ambientali
Idonee all'impiego in ambienti con presenza di agenti atmosferici, alcoli e glicoli, acidi deboli organici e minerali, acqua e vapore saturo.
Scorrevolezza - forza / carico applicato
Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in N) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio.
Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote si consiglia di scegliere diametri che riportino valori inferiori a 50 N, per movimentazione frequente scegliere valori inferiori a 30 N.
| Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota [N] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico [N] | |||||||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
| D[mm] | 80 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 22 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
| 125 | 12 | 22 | 40 | - | - | - | - | - | |
| 150 | <10 | 20 | 32 | 45 | 60 | 80 | - | - | |
| 200 | <10 | <10 | <10 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | |
| Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota [N] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico [N] | |||||||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
| D[mm] | 80 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 22 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | |
| 125 | 12 | 22 | 40 | 50 | - | - | - | - | |
| 150 | <10 | 20 | 32 | 41 | 50 | 65 | - | - | |
| 200 | <10 | <10 | <10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
Movimentazione meccanica con trattori
Nel caso di movimentazione meccanica a traino vedi dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.
Temperatura
Qualora ci si trovi ad operare a temperature diverse rispetto al campo di normale utilizzo si vedano i dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.