GN 615-NI Pressori a molla a sfera

Acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo filettato

Acciaio INOX AISI 303, testa con taglio a cacciavite.

Tolleranza consigliata per foro di alloggiamento del pressore d1 = H7.

Sfera

Acciaio INOX temprato.

Molla

Acciaio INOX AISI 631.

Esecuzioni standard

  • GN 615-KN: molla a pressione normale.
  • GN 615-KSN: molla a pressione rinforzata.
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • GN 615-KN-MVK, GN 615-KSN-MVK: fissaggio delle filettature per mezzo di collante micro incapsulato, colore rosso (vedi Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -40°C a +170°C.
  • GN 615-KN-PFB, GN 615-KSN-PFB: fissaggio delle filettature per mezzo di rivestimento poliammidica, colore blu (vedi Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -50°C a +90°C.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.