con superficie magnetica gommata
Materiale
Corpo di contenimento in lega di zinco con rivestimento in resina epossidica, finitura mat, colore nero RAL 9005 (C9) o colore grigio RAL 9006 (C8).
Magnete
Neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.
Rivestimento in elastomero termoplastico (TPE) in colore nero.
Durezza 80 Shore A.
- Suffisso T: posizione superiore.
- Suffisso L: posizione laterale.
Piastra di riscontro
Acciaio zincato.
- Suffisso FT: forma piatta, con fori passanti per viti a testa svasata.
- Suffisso SL: forma a L, con fori asolati passanti per viti a testa cilindrica.
- Suffisso ZSL: forma a Z, con fori asolati passanti per viti a testa cilindrica.
Esecuzioni standard
Corpo con magnete senza piastra di riscontro.
- RMMC-A1: con fori passanti per viti a testa cilindrica.
- RMMC-A2: con fori asolati passanti per viti a testa cilindrica.
Corpo con piastra di riscontro piatta
- RMMC-A1-FT: con fori passanti per viti a testa cilindrica.
- RMMC-A2-FT: con fori asolati passanti per viti a testa cilindrica.
Corpo con piastra di riscontro a L.
- RMMC-A1-SL: con fori passanti per viti a testa cilindrica.
- RMMC-A2-SL:: con fori asolati passanti per viti a testa cilindrica.
Corpo con piastra di riscontro a Z.
- RMMC-A1-ZSL: con fori passanti per viti a testa cilindrica.
- RMMC-A2-ZSL: con fori asolati passanti per viti a testa cilindrica.
Caratteristiche e applicazioni
Le chiusure magnetiche RMMC sono componenti compatti che permettono la chiusura di sportelli, porte e porte scorrevoli. La superficie magnetica rivestita in gomma riduce il rumore e previene graffi accidentali su superfici sensibili.
I fori asolati passanti permettono la regolazione del corpo magnetico e dei riscontri durante l'installazione.