Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat.
Calottina copriboccola
Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore grigio chiaro, montata a pressione.
Esecuzioni standard
Boccola acciaio brunito, foro alesato H7.
Foro alesato H9 per esecuzioni con cava per linguetta.
- VDS.: senza impugnatura.
- VDS+I: con impugnatura girevole I.621+x in tecnopolimero.
- VDS+IEL: con impugnatura girevole IEL+x-SOFT in tecnopolimero rivestito di elastomero termoplastico (TPE) "Soft touch".
- VDS+IR: con impugnatura ribaltabile IR.620 in tecnopolimero.
- VDS+IRS: con impugnatura ribaltabile di sicurezza IRS.820 in tecnopolimero.
Boccola acciaio INOX AISI 304, foro alesato H7.
- VDS-SST: senza impugnatura.
- VDS+I-SST: con impugnatura girevole I.621+x-SST in tecnopolimero.
- VDS+IR-SST: con impugnatura ribaltabile IR.620-SST in tecnopolimero.
- VDS+IRS-SST: con impugnatura ribaltabile di sicurezza IRS.820-SST in tecnopolimero.
K: suffisso per esecuzioni con foro e cava per linguetta secondo DIN 6885/1, tolleranza P9 es.:
72641-R-K VDS.80-A-8-K
Accessori a richiesta
- GN 184: rondella di ritegno assiale in acciaio brunito.
- GN 184.5: rondella di ritegno assiale in acciaio INOX AISI 303.
- ECB.D: calottina copriboccola in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, nei colori Elecolors, finitura mat, da montare a pressione, disponibile per VDS.125, VDS.150 e VDS.175 (vedi tabella).