AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero con inserti ergonomici Soft-touch
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat, con inserti di elastomero termoplastico (TPE) "soft-touch" aggraffato chimicamente e meccanicamente, durezza 70 Shore A, colore arancio RAL 2004 (C2), rosso RAL 3000 (C6), verde RAL 6017 (C17) e grigio RAL 7024 (C24), finitura mat.
Esecuzioni standard
Boccole in ottone.
- M.343-SOFT: fori ciechi filettati per montaggio posteriore.
- M.343-FM-SOFT: fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale per montaggio frontale.
Dati tecnici
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2, riportati in tabella, sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.