VB.839 SOFT Volantini di serraggio a tre bracci

Tecnopolimero Soft-touch

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, rivestimento di elastomero termoplastico (TPE) "soft-touch" aggraffato chimicamente, durezza 70 Shore A, colore nero, finitura mat.

Rivestimento in materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Calottina colorata

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), nei colori standard, finitura semi-lucida.

Esecuzioni standard

  • VB.839-B-SOFT: boccola in ottone, foro cieco filettato.
  • VB.839-SST-SOFT: boccola in acciaio INOX AISI 303, foro cieco filettato.
  • VB.839-p-SOFT: prigioniero filettato in acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Informazioni generali

Caratteristiche

Il rivestimento soft garantisce un maggior confort nell’utilizzo anche in presenza di umidità ed è particolarmente utile in caso di uso prolungato o in presenza di disabilità oltre a consentire una maggiore coppia di serraggio.

La forma a tre bracci risulta particolarmente ergonomica.

Prodotto di Design: Il design del prodotto associato al rivestimento soft conferisce al macchinario a cui è applicato un aspetto di qualità e ricercatezza.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Volantini a tre bracci con le parti metalliche in acciaio INOX AISI 304.
  • Calottina in altri colori o con simboli grafici, marchi o diciture personalizzati.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.