GN 5445 Volantini a tre bracci

Acciaio INOX AISI 316L, Hygienic Design

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio INOX AISI 316L.

Guarnizione di tenuta

  • H: gomma sintetica H-NBR durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -25 °C a +150 °C.
  • E: gomma sintetica EPDM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -40 °C a +120 °C.
  • F: gomma sintetica FKM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -5 °C a +200 °C.

Esecuzioni standard

Foro cieco filettato.

  • GN 5445-MT-H: finitura mat da sabbiatura, guarnizione H-NBR.
  • GN 5445-MT-E: finitura mat da sabbiatura, guarnizione EPDM.
  • GN 5445-MT-F: finitura mat da sabbiatura, guarnizione FKM.
  • GN 5445-PL-H: finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione H-NBR.
  • GN 5445-PL-E: finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione EPDM.
  • GN 5445-PL-F: finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione FKM.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I volantini a lobi GN 5445 sono destinati all'uso in ambienti dove è richiesto un elevato grado d’igienicità.

La presenza della speciale guarnizione di tenuta consente di sigillare la parte interna di movimento dall’ambiente esterno, impedendo l’accesso di impurità.

La qualità della finitura, così come i grandi raggi d'angolo e l’assenza di recessi, impedisce aderenze di impurità e ne facilitano la pulizia.

Vedi Dati tecnici Hygienic Design.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO