VVA-17 Ventose piane con gambo

Diametro 17 mm, con e senza supporto, gomma

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR) o siliconica (VMQ).

Supporto in AVP nichelato.

Esecuzioni standard

  • VVA-17-A: gomma antiolio, senza supporto.
  • VVA-17-N: gomma naturale, senza supporto.
  • VVA-17-S: gomma siliconica, senza supporto.
  • VVA-17-T-A: gomma antiolio, con supporto.
  • VVA-17-T-N: gomma naturale, con supporto.
  • VVA-17-T-S: gomma siliconica, con supporto.
Informazioni generali

Applicazioni

Sono largamente impiegate nel settore cartotecnico, in particolare per la movimentazione di fogli carta ed etichette.

Vedi Dati tecnici ventose .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.