VVA-27 Ventose piane con gambo

Diametro 27 mm, con e senza supporto, gomma

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR) o siliconica (VMQ).

Supporto in alluminio.

Esecuzioni standard

  • VVA-27-A: gomma antiolio, senza supporto.
  • VVA-27-N: gomma naturale, senza supporto.
  • VVA-27-S: gomma siliconica, senza supporto.
  • VVA-27-T-A: gomma antiolio, con supporto.
  • VVA-27-T-N: gomma naturale, con supporto.
  • VVA-27-T-S: gomma siliconica, con supporto.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Sono impiegate nel settore del packaging, in particolare nel confezionamento tramite film plastici e nel settore cartotecnico per la movimentazione di fogli di carta.

La presenza del labirinto sagomato sul piano di appoggio della ventosa permette di ottenere una presa più efficace sul prodotto da manipolare; in particolare gli intagli presenti permetto al vuoto di distribuirsi uniformemente sulla superficie del prodotto evitando che il foglio o il sacchetto della confezione venga risucchiato all'interno della ventosa.

Vedi Dati tecnici ventose.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.