AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Diametro 18 mm, con e senza supporto, gomma

Materiale
Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR), naturale gialla (NG) o siliconica (VMQ).
Supporto in ottone nichelato.
Esecuzioni standard
- VVA-18-A: gomma antiolio, senza supporto.
- VVA-18-N: gomma naturale, senza supporto.
- VVA-18-NG: gomma naturale gialla, senza supporto.
- VVA-18-S: gomma siliconica, senza supporto.
- VVA-18-T-A: gomma antiolio, con supporto.
- VVA-18-T-N: gomma naturale, con supporto.
- VVA-18-T-NG: gomma naturale gialla, con supporto.
- VVA-18-T-S: gomma siliconica, con supporto.
Applicazioni
Sono largamente impiegate nel settore cartotecnico, in particolare per la movimentazione di fogli carta ed etichette.
Vedi Dati tecnici ventose .