TCC-KS Kit di serraggio per TCC

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Maniglia a ripresa e galletto

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.

Leva a camma

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Ghiera di regolazione zigrinata in SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero.

Bussola distanziale

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Dado autobloccante

Acciaio INOX AISI 316.

Esecuzioni standard

  • TCC-KS-ERX: maniglia a ripresa con prigioniero filettato acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici), con pulsante di ripresa colore nero.
  • TCC-KS-EWN: galletto di serraggio con prigioniero filettato acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici), con calottina colore nero.
  • TCC-KS-LAC: leva a camma con prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
TCC-KS-EWN - Galletto 
TCC-KS-EWN - Galletto 
TCC-KS-EWN - Galletto 
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il kit di serraggio per TCC, composto da una bussola distanziale, una maniglia a ripresa o un galletto di serraggio o una leva a camma e un dado, è utilizzato laddove si richiedano frequenti operazioni di serraggio.

Il kit con leva a camma LAC permette un rapido ed efficace serraggio con un solo movimento. Infatti, la ghiera zigrinata alla base permette di regolare la forza di serraggio esercitata e di bloccare contemporaneamente la leva nella posizione desiderata (per un corretto utilizzo della leva si rimanda a pag. - del catalogo).

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.