Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) alta resilienza, colore nero, finitura mat.
Perno di rotazione
Acciaio INOX AISI 303.
Esecuzioni standard
- CFA-F-B: boccole in ottone nichelato con foro filettato.
- CFA-F-CH: fori passanti con sede per viti a testa cilindrica.
- CFA-F-SH: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
Caratteristiche e applicazioni
Le cerniere CFA-F sono indicate quando l'apertura del portello non deve eccedere i 95°.
Quando la cerniera è montata, i dentini del sistema di fermo rimangono all'interno della cerniera e non possono venire quindi a contatto con le dita dell'operatore.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 105° (-10° e +95° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida.
| Test di resistenza | Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale | Sollecitazione a 90° | |||
| Descrizione | Carico massimo di esercizio Ea [N] | Carico di rottura Ra [N] | Carico massimo di esercizio Er [N] | Carico di rottura Rr [N] | Carico massimo di esercizio E90 [N] | Carico di rottura R90 [N] |
| CFA.49-F-B-M6 | 330 | 3250 | 470 | 3250 | 110 | 1540 |
| CFA.49-F-CH-5 | 380 | 3600 | 370 | 3300 | 320 | 2490 |
| CFA.49-F-SH-5 | 300 | 2960 | 310 | 2880 | 320 | 2490 |
| CFA.65-F-B-M6 | 1150 | 5780 | 1550 | 7780 | 760 | 3820 |
| CFA.65-F-CH-6 | 810 | 5410 | 1000 | 6550 | 720 | 3980 |
| CFA.65-F-SH-6 | 840 | 5680 | 1010 | 7010 | 790 | 3960 |