SRD.913 Viti senza testa

Con cava esagonale o esalobata Torx, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore naturale.

Esecuzioni standard

  • SRD.913-EH: con cava esagonale.
  • SRD.913-TX: con cava esalobata Torx.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La vite ha forme e dimensioni simili a quelle riportate nelle normative DIN 913 o ISO 4026.

Essendo senza testa, può essere inserita interamente nel foro.

Interamente in materiale isolante resistente alla corrosione e agli agenti chimici, è indicato per applicazioni dove è richiesto non solo il serraggio ma anche la regolazione del pezzo, specialmente in ambito meccanico.

Permette inoltre un serraggio a pressione.

Il prodotto viene testato dal punto di vista delle prestazioni meccaniche e dimensionali. Piccole variazioni di colore sono perfettamente normali e non sono rappresentative della qualità del prodotto.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO