VCT.AE-V0 Volantini a lobi
Tecnopolimero certificato autoestinguente
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro certificato autoestinguente UL-94 V0, colore nero, finitura mat.
Esecuzione standard
Boccola ottone con foro filettato cieco (VCT.25) o passante (VCT. da 32 a 50).
Dati tecnici
In prove di invecchiamento termico a lungo termine, con un decremento massimo delle proprietà critiche meccaniche del 50%, l'indice di temperatura relativa UL 746 B (RTI) è risultato essere pari a 65.
La certificazione "V0" secondo UL-94 V (Underwriters Laboratories) indica che su un provino di materiale plastico di forma e dimensioni stabilite, in posizione verticale, la fiamma si estingue entro 10 secondi con completa assenza di gocce incandescenti.