San - Antimicrobial
Tecnopolimero conduttivo ESD
Materiale
Tecnopolimero speciale conduttivo a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat. Resistività di superficie 103 Ω (metodo di prova ASTM D257), resistività di volume 103 Ωcm (metodo di prova ASTM D257).
Esecuzioni standard
- BT-B: boccola ottone, foro cieco filettato.
- BT-FP: boccola ottone, foro passante filettato.
- BT-p: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Caratteristiche e applicazioni
Lo speciale tecnopolimero conduttivo (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) previene l'accumulo di carica elettrostatica. Le manopole BT-ESD sono quindi indicate per applicazioni in aree "ESD PROTECTED AREA" (EPA) dove tutti i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche devono essere trattati con il minimo rischio di danneggiamento. Il marchio (ESD-C) inciso in modo indelebile sulla superficie della manopola identifica la particolare caratteristica di conduttività secondo le norme EN 100015/1 e IEC 61340-5-1.