GN 449.5 Blocca porta a scatto

con o senza serratura integrata, con maniglia da incasso, acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo di contenimento, anello di montaggio e maniglia

Acciaio INOX AISI 304

  • Finitura lucida     PL
  • Viti a testa cilindrica

Chiusura e fermo

Acciaio INOX AISI 304

Esecuzioni standard

  • GN 449.5-OS: senza serratura
  • GN 449.5-SC: con serratura

Serratura

Acciaio INOX AISI 316

Chiave

Ottone, nichelato

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il blocca porta a scatto GN 449.5 combinano la funzione di una maniglia da incasso con quella di un meccanismo a scatto per garantire la chiusura di porte, cofani e coperture.

Dopo aver praticato il foro di montaggio nella porta, il corpo di contenimento si inserisce al suo interno e l'anello di montaggio viene inserito a spinta dalla parte posteriore. Il corpo di contenimento e l'anello di montaggio si collegano con le due viti a testa cilindrica in dotazione.

Il fermo viene montato sul profilo o sul telaio della porta perpendicolarmente all'elemento a scatto, in base alle misure.

Il blocca porta a scatto dell'esecuzione SC sono dotate di chiave. La chiave può essere rimossa in entrambe le posizioni finali. Il meccanismo di chiusura è standard, quindi la stessa chiave può aprire tutte le serrature.

GN 449.5-SC - Con serratura 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.