Acciaio INOX
Esecuzioni standard
Cavetto in acciaio INOX AISI 304 finitura liscia, piastrina di fissaggio in acciaio INOX AISI 304 e anello a due spire in acciaio INOX AISI 301:
- GN 111.2-A-BL: cavetto con due anelli.
- GN 111.2-B-BL: cavetto con un anello e una piastrina.
- GN 111.2-C-BL: cavetto con due piastrine.
- GN 111.2-D-BL: cavetto senza anello e senza piastrina.
- GN 111.2-E-BL: cavetto senza anello con una piastrina.
Cavetto in acciaio INOX AISI 304 rivestito in PVC trasparente, moschettone in acciaio INOX AISI 316, bussola a pressione in alluminio finitura liscia, piastrina di fissaggio in acciaio INOX AISI 304 e anello a due spire in acciaio INOX AISI 301:
- GN 111.2-A-TR: cavetto con due anelli.
- GN 111.2-B-TR: cavetto con un anello e una piastrina.
- GN 111.2-C-TR: cavetto con due piastrine.
- GN 111.2-D-TR: cavetto senza anello e senza piastrina.
- GN 111.2-E-TR: cavetto senza anello con una piastrina.
- GN 111.2-K-TR: cavetto con un moschettone.
- GN 111.2-L-TR: cavetto con un moschettone e una piastrina.
- GN 111.2-M-TR: cavetto con un moschettone e un anello.
Cavetto in acciaio INOX AISI 304 rivestito in PVC colore nero, piastrina di fissaggio in acciaio INOX AISI 304 zincato nero e anello a due spire in acciaio INOX AISI 301 zincato nero:
- GN 111.2-A-SW: cavetto con due anelli.
- GN 111.2-B-SW: cavetto con un anello e una piastrina.
- GN 111.2-C-SW: cavetto con due piastrine.
- GN 111.2-D-SW: cavetto senza anello e senza piastrina.
- GN 111.2-E-SW: cavetto senza anello con una piastrina.
| Esecuzioni con anelli (esecuzioni A, B e M) adatti per i perni autobloccanti a sfere e perni autobloccanti con perno di diametro d1 | ||||||||
| d1 | GN 113.1 GN 113.3 GN 113.4 GN 113.7 GN 113.8 GN 113.9 GN 113.10 | GN 113.5 GN 113.6 | GN 113.11 GN 113.12 | GN 114.2 GN 114.3 GN 114.6 | GN 124.1 GN 124.2 | GN 124.3 | GN 214.2 GN 214.3 GN 214.6 | GN 314 |
| 14 | 5 / 6 / 8 | tutti | 5 / 6 / 8 /10 | tutti | tutti | 8 / 10 | 6 / 8 | - |
| 18 | 10 / 12 / 16 / 20 / 25 | - | 12 / 16 | - | - | 10 / 12 | 10 / 12 / 16 / 20 / 25 | 8 / 10 / 12 |
| 24 | - | - | 20 / 25 | - | - | - | - | 16 / 20 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caratteristiche e applicazioni
I cavetti di ritegno GN 111.2 vengono utilizzati principalmente in abbinamento alle diverse tipologie di perni autobloccanti. Sono disponibili differenti tipologie consentendo l’impiego in applicazioni diverse.
L’esecuzione con rivestimento in colore nero (GN 111.2-SW) è visivamente discreta, consentendone l’impiego anche in applicazioni in cui i riflessi sulla superficie devono essere ridotti al minimo.