GN 210 Leve di manovra

Lega di zinco pressofusa

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Lega di zinco pressofusa     ZD

Rivestimento in resina epossidica:

  • Colore nero, RAL 9005, finitura mat.     SW
  • Colore grigio, RAL 9006, finitura mat.     SR

Sede per cava per linguetta DIN 6885-1

  • P9 per l' esecuzione GN 210-K
  • JS9 per l'esecuzione GN 210-KK

Calottina

Poliammide (PA)

  • Rimovibile
  • Colore nero per SW
  • Colore grigio per SR

Esecuzioni standard

  • GN 210-B: senza sede per cava per linguetta, senza bloccaggio.
  • GN 210-BK: senza sede per cava per linguetta, con bloccaggio.
  • GN 210-K: con sede per cava per linguetta, senza bloccaggio.
  • GN 210-KK: con sede per cava per linguetta, con bloccaggio.
  • GN 210-V: con doppio foro quadro, senza bloccaggio.
  • GN 210-VK: con doppio foro quadro, con bloccaggio.

Vite a testa cilindrica ISO 4762

Per foro delle esecuzioni GN 210-BK, GN 210-KK, GN 210-VK

Acciaio INOX

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le leve di manovra GN 210 servono per l'azionamento di alberi, ad esempio per la commutazione di ingranaggi, l'innesto di frizioni o l'azionamento di valvole e chiusure.

La coppia viene trasmessa attraverso un accoppiamento geometrico con linguetta parallela o albero quadro. Questo garantisce una posizione angolare precisa fra l'albero e la leva. È possibile definire liberamente la posizione angolare utilizzando leve di manovra con foro liscio.

Le leve con cava per linguetta o foro quadro possono essere fissate assialmente con una rondella svasata.

Le versioni con bloccaggio trasmettono coppie e forze senza gioco tramite bloccaggio per attrito e fissano assialmente il mozzo. Sono facili da installare e si possono regolare anche dopo l'installazione.

L'angolo di rotazione delle leve di manovra può essere mantenuto con pressori a sfera e molla o limitato con piolini di fine corsa.

GN 210-V - Con doppio foro quadro, senza bloccaggio 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO