GN 4490 Blocca porta a sfere

Lega di zinco pressofusa o in acciaio INOX AISI 316 LHC

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo contenimento sfere e elemento di ritenuta

  • Lega di zinco pressofusa (ZD) rivestimento in resina epossidica colore nero RAL 9005 (SW) e colore grigio RAL 9006 (SR), finitura mat.
  • Acciaio INOX AISI 316 LHC (NI).

Versioni corpo contenimento sfere:

  • Versione A1: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana, molla a pressione normale.
  • Versione A2: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana, molla a pressione rinforzata.
  • Versione B1: foro cieco filettato, molla a pressione normale.
  • Versione B2: foro cieco filettato, molla a pressione rinforzata.

Versioni elemento di ritenuta:

  • Versione AG: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
  • Versione BG: foro passante filettato.

Guida a sfere

Tecnopolimero a base acetalica (POM).

Sfere

  • Acciaio INOX AISI 420C (versione ZD).
  • Ceramica, nitruro di silicio, colore nero (versione NI).

Molle

  • Acciaio INOX AISI 301 (versione ZD).
  • Acciaio INOX AISI 316Ti (versione NI).
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I blocca porta a sfere GN 4490 vengono generalmente usati per la chiusura di pannelli e porte che devono essere aperte e chiuse frequentemente con facilità. Sono costituiti da un corpo montante, provvisto di sfere e molle, e un corpo portello che si innesta lateralmente o frontalmente. L’orientamento dell’installazione può essere effettuato a seconda delle  proprie esigenze.

Accessori

Accessori

  • GN 4490.1: piastre di montaggio per corpo contenimento sfere.
  • GN 4490.2: piastre di montaggio per elemento di ritenuta.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO