CGT-TC Tappi di chiusura

per pressacavi CGT, filettatura metrica e PG, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), rinforzato fibra vetro, colore grigio RAL 7035 (C3) o nero RAL 9005 (C9).

Esecuzioni standard

  • CGT-TC-S: filettatura metrica, taglio a croce, colore grigio.
  • CGT-TC-AV: filettatura metrica, taglio a cacciavite, colore nero.
  • CGT-TC-PG-AV: filettatura PG, taglio a cacciavite, colore grigio o nero.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Vengono utilizzati per chiudere i fori inutilizzati delle apparecchiature elettriche quali quadri di distribuzione o scatole di derivazione garantendo la tenuta stagna e la protezione contro polvere e umidità.

CGT-TC-PG-AV - Filettatura PG, taglio a cacciavite 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO