Con attacco filettato maschio o femmina, acciaio, alluminio e ottone
Materiale
Stelo in ottone.
Molla in acciaio INOX.
Manicotto filettato e dadi esagonali in acciaio AVP.
Raccordo aria in alluminio anodizzato blu.
Esecuzioni standard
- VPA-F: con attacco filettato femmina e raccordo aria dritto.
- VPA-F-L: con attacco filettato femmina e raccordo aria a L.
- VPA-M: con attacco filettato maschio e raccordo aria dritto.
- VPA-M-L: con attacco filettato maschio e raccordo aria a L.
Caratteristiche
I portaventose VPA sono costituiti da:
- uno stelo per il fissaggio della ventosa;
- un manicotto filettato, munito di due dadi esagonali, per il montaggio rapido del portaventose all'automatismo;
- una molla per ammortizzare l'impatto della ventosa e mantenere nel contempo una pressione costante con il carico da sollevare;
- un raccordo aria per l'allacciamento al tubo d'aspirazione.
Le corse di molleggio effettive sono funzionali alla lunghezza (l3) dello stelo, in particolare:
- 16mm per la lunghezza 28mm
- 49mm per la lunghezza 65mm
- 74mm per la lunghezza 95mm
Compatibili con tubo in plastica di diametro 6x8.
Vedi Dati tecnici ventose .