Tecnopolimero
Corpo ruota
Tecnopolimero a base poliammidica (PA).
Tipo di scorrimento
Mozzo con foro passante.
Supporto a piastra fissa
Lamiera in acciaio zincatura tropicale. Il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 7300 N. Garantisce portate che lo rendono adatto alle applicazioni industriali pesanti.
Supporto a piastra girevole
Lamiera in acciaio zincatura tropicale.
La presenza dei due giri di sfere e il contatto diretto tra piastra e anello tenuta sfere con perno integrato garantiscono un'ottima manovrabilità. Non richiede manutenzione. Il supporto è studiato per resistere a carichi fino a 7300 N. Garantisce portate che lo rendono adatto alle applicazioni industriali pesanti.
E’ costituito da (vedi Fig.1):
- piastra: lamiera di acciaio zincatura tropicale;
- forcella: lamiera di acciaio zincatura tropicale;
- anello tenuta sfere: lamiera di acciaio zincatura tropicale;
- perno centrale: vite acciaio classe 8.8 e dado in acciaio;
- organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso;
- anello parapolvere: tecnopolimero grigio scuro RAL 7015.
Freno
Freno anteriore (RE.F8-100-125) o freno posteriore (RE.F8-150-200) a doppio effetto con bloccaggio contemporaneo di ruota e supporto.
Il freno e' efficace e semplice da usare: viene azionato e sbloccato con una semplice azione dall'alto verso il basso della punta del piede su due pedali indipendenti, garantendo in tal modo la massima comodità di manovra.
Sulle ruote con freno posteriore, l'efficacia della frenatura è registrabile con una vite M8 con cava esagonale.
Esecuzioni standard
- PBL-H: supporto a piastra fissa, senza freno.
- SBL-H: supporto a piastra girevole, senza freno.
- SBF-H: supporto a piastra girevole, con freno.
Applicazioni
Adatte alle applicazioni industriali pesanti. Ottima resistenza all'usura e alla lacerazione. Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda della ruota RE.F8.