RE.F5-ESD Ruote in poliuretano colato ESD

Corpo centrale in alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Rivestimento

Poliuretano colato, durezza 90 Shore A, grigio scuro, antitraccia.

Resistività elettrica < 109 Ω.

Corpo centrale ruota

Alluminio pressofuso.

Esecuzioni standard

  • RSL: cuscinetti zincati.
  • RXL: cuscinetti in acciaio INOX.

Tipo di scorrimento

Mozzo con cuscinetti a sfere schermati. Soluzione ideale per carichi elevati e per movimentazioni di tipo continuativo.

Informazioni generali

Applicazioni

Ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza all'usura e alla lacerazione.

Per i parametri di scelta vedi Dati Tecnici.

Le ruote RE.F5-ESD vengono fornite anche complete di supporto:

  • RE.F5-N-ESD: ruote con supporto in lamiera di acciaio per carichi leggeri.
  • RE.F5-H-ESD: ruote con supporto in lamiera di acciaio per carichi medio-pesanti.

Condizioni ambientali

Idonee all'impiego in ambienti con presenza di agenti atmosferici, alcoli e glicoli, se ne sconsiglia l’uso in ambienti con presenza di acidi organici e minerali, soluzioni basiche e vapore saturo.

Scorrevolezza - forza / carico applicato

Per ogni carico e diametro, la tabella indica la forza (in N) necessaria per spingere o trainare una sola ruota alla velocità costante di 4 km/h su pavimento liscio.

Per movimentazione manuale di un carrello a 4 ruote si consiglia di scegliere diametri che riportino valori inferiori a 50 N, per movimentazione frequente scegliere valori inferiori a 30 N.

Forza di trazione o spinta per la movimentazione della ruota [N]
 Carico [N]
150025003500450055006500
D[mm]8050-----
1002352----
125174565---
1501238607080-
200<103049607890

Movimentazione meccanica con trattori

Nel caso di movimentazione meccanica a traino vedi dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.

Temperatura

Qualora ci si trovi ad operare a temperature diverse rispetto al campo di normale utilizzo si vedano i dati tecnici per conoscere la riduzione di portata.

Caratteristiche e applicazioni

Lo speciale poliuretano con resistenza elettrica < 109 Ω previene l'accumulo di carica elettrostatica. Le ruote RE.F5-ESD sono quindi indicate per applicazioni in aree "ESD PROTECTED AREA" dove tutti i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche devono essere trattati con il minimo rischio di danneggiamento.

Le caratteristiche elettriche soddisfano quanto prescritto dalla normativa ISO 22878:2004. I valori di resistività elettrica indicati sono stati misurati nel range di temperatura 18 ÷ 25 °C (come da normativa). Per ambienti con temperatura di utilizzo inferiore a 10 °C contattare il servizio vendite ELESA.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO