NIL Tappi per tubi

Polietilene

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Polietilene (PE), colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7042 (C34), finitura satinata.

Esecuzioni standard

  • NIL.Q: per tubi quadri.
  • NIL.R: per tubi rettangolari.
  • NIL.T: per tubi tondi.
Informazioni generali

Fissaggio

L'inserimento alle estremità di tubi o profilati a sezione tonda, quadra o rettangolare può essere effettuato a mano o con una mazzuola.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Inserti in colore bianco RAL 9003.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO