AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
per pannelli in vetro e plastica, lega di zinco pressofusa
Versioni
- Versione E: pinza angolare.
- Versione EB: pinza angolare con perno di fissaggio.
- Versione F: pinza centrale.
- Versione FA: pinza centrale con piastra di arresto.
- Versione FB: pinza centrale con perno di fissaggio.
Lega di zinco pressofusa ZD
Rivestimento resina epossidica:
- Colore nero, RAL 9005, finitura mat SW
- Colore argento, RAL 9006, finitura mat SR
Viti di bloccaggio
Acciaio INOX AISI 304
Inserti in gomma
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)
Piastra di arresto (versione FA)
Acciaio INOX AISI 316L
Perni di fissaggio (versione EB e FB)
- Acciaio INOX AISI 304
Rivestimento tecnopolimero a base poliammidica (PA)
Caratteristiche e applicazioni
Le pinze GN 939 vengono utilizzate per fissare pannelli di vetro, plastica o altri materiali. Sono disponibili sia pinze angolari che centrali, a seconda delle condizioni di installazione.
I pannelli vengono bloccati tra gli inserti in gomma. È inoltre possibile selezionare il tipo di bloccaggio in versione con perno di fissaggio o piastra di arresto.
Se le pinze vengono utilizzate con sistemi di profilati con asole da 8 o 10 mm, i tasselli per cave a T GN 938.1 sono disponibili come accessori di montaggio. Questi consentono un semplice allineamento, assicurano le pinze contro la rotazione e contrastano eventuali sollecitazioni.