San - Antimicrobial
PPR Pinza di serraggio per pannelli e reti
Montaggio senza foratura, SUPER-Tecnopolimero
Materiale
SUPER-Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, finitura mat, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33).
Pastiglie antivibranti
In gomma NBR, durezza 90 Shore A, forniti montati.
Vite e dado
Acciaio INOX AISI 304, filetto M5.
- PPR.25: vite a testa svasata piana con cava esagonale (UNI 5933).
- PPR.30: vite a testa cilindrica con cava esagonale (UNI 9327).
Esecuzioni standard
- PPR: per il montaggio di pannelli, senza pastiglie antivibranti.
- PPR-A: per il montaggio di pannelli, con pastiglie antivibranti.
- PPR-R: per il montaggio di reti tipo TEC® (diametro filo max 3mm), senza pastiglie antivibranti.
Caratteristiche e applicazioni
- PPR.25: per profilati quadri di 25 mm o di 1".
- PPR.30: per profilati quadri di 30 mm.
- Pastiglie antivibranti in gomma per assicurare il bloccaggio del pannello anche in presenza di forti vibrazioni e per compensare le diverse tolleranze dimensionali.
- La distanza di 7.5 mm del pannello rispetto al profilato evita zone di accumulo dello sporco.
- Sicurezza conforme alla norma ISO 13857, paragrafo 4.2.4.
- Per distanza di sicurezza (D) si intende la distanza minima richiesta tra la struttura di protezione e l'elemento della macchina potenzialmente pericoloso (Fig.1).
Montaggio della pinza sul profilato
Il montaggio non richiede alcuna foratura nel pannello.
Serrare la pinza contro il profilato e il pannello o la rete usando vite e dado inclusi nella confezione.