LX Piedini di livellamento

Base in tecnopolimero, stelo senza snodo in acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Base

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) con esagono di regolazione, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • LX: stelo filettato in acciaio zincato lucido.
  • LX-S: stelo filettato in acciaio zincato lucido, base con impronta a croce per avvitatore.
  • LX-AS: stelo filettato in acciaio zincato lucido, base con disco antiscivolo in gomma SBR, fornito montato alla base.
LX-S - Acciaio zincato, base con impronta a croce 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.